text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Piese standard pentru tehnologia de prindere și de montaj

Nou de la norelem: cleme de fixare tip zăvor cu blocare de siguranță și cleme de tragere și cu acțiune rapidă

norelem își extinde gama de elemente de prindere cu cleme de fixare tip zăvor cu blocare de siguranță și alte variante de cleme de tragere și cleme cu acțiune rapidă pentru utilizări industriale. Scopul este de a oferi utilizatorilor și mai multe posibilități de alegere pentru o prindere rapidă, în siguranță și cu acțiuni repetate, chiar și în cazul unui spațiu de instalare limitat și al unor sarcini solicitante.

Noile cleme în U, cleme de tragere și cleme cu acțiune rapidă asigură o mai mare siguranță și stabilitate a procesului în timpul producției și al montajului: un mecanism de blocare integrat reduce riscul deschiderii neintenționate, în timp ce forțele de prindere fiabile reduc timpii morți și prelucrările ulterioare. În același timp, prinderea fără unelte reduce timpii de configurare și de ciclu. Variantele pentru spații de montaj înguste și diferite poziții de montare, precum și versiunile din oțel și oțel inoxidabil oferă flexibilitate suplimentară pentru o gamă largă de utilizări.

Noi cleme de tragere cu montare laterală în spații înguste
Noile
cleme de tragere cu montare laterală sunt disponibile pentru aplicații cu spațiu de instalare limitat:

  • Material: oțel și oțel inoxidabil
  • Forța de fixare: până la 3.400 N

Clema de tragere este adecvată în special atunci când fixarea nu trebuie să se facă din față, ci din partea laterală a unei plăci de montare, de exemplu în cazul profilelor înguste, al dispozitivelor compacte sau al spațiilor limitate ale mașinilor.

Noi cleme cu acțiune rapidă: rapide, repetabile, flexibile
Clemele cu acțiune rapidă sunt utilizate atunci când piesele de prelucrat sau ansamblurile sunt schimbate frecvent și este necesară o poziție de prindere cu precizie repetabilă. norelem a adăugat două noi variante orizontale la gama de producție:

cleme cu acțiune rapidă orizontale, cu picior înclinat

  • Material: oțel
  • Forța de fixare: 1.670 N
  • Forța de strângere: 1.020 N
  • Caracteristici speciale: Picior unghiular pentru montare orizontală și verticală

Clemă cu acțiune rapidă orizontală, cu braț de susținere complet

  • Material: oțel
  • Forța de fixare: 4.500 N
  • Forța de strângere: 2.760 N
  • Caracteristică specială: braț de suport complet pentru modificări și personalizări